text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Molla a fune per elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Molla a fune per elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Rullo guida diametro 75 mm.

Su richiesta
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Puleggia blocco, girevole.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 100 m.

Su richiesta
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Tirante per PSENrope mini, M60x60

Su richiesta
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Capocorda per PSENrope mini, raggio 4

Su richiesta
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Morsetto per corda per PSENrope mini

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso