text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
23 Prodotti trovati
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
GTIN: 4046548101478
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, 2 contatti NC interblocco, 2 contatti NC bloccaggio, tensione dialimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
GTIN: 4046548101447
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
GTIN: 4046548101461
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amagnete, contatti interblocco 1 NC, 1 NO, contatti bloccaggio 1 NO, 1NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
GTIN: 4046548101485
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 8 poli, interblocco a molla, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
GTIN: 4046548101454
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, contatti interblocco 1 NC, 1 NO, contatti bloccaggio 1 NO, 1 NC, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
GTIN: 4046548101393
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, 3 contatti NC interblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
GTIN: 4046548101492
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 8 poli, interblocco magnetico, 1 contatto NC interblocco, 2 contatti NCbloccaggio, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
GTIN: 4046548101416
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, 1 contatti NC interblocco, 3 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
GTIN: 4046548101508
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 5 poli, interblocco magnetico, 1 contatto NCinterblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 VAC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
GTIN: 4046548101423
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico, 1 contatti NC interblocco, 3 contatto NC bloccaggio, tensionedi alimentazione24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
GTIN: 4046548101515
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, concollegamento M12 a 5 poli, interblocco a molla, 1 contatto NCinterblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione di alimentazione 24 VAC/DC.

Su richiesta
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
GTIN: 4046548101409
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interbloccomagnetico, 3 contatti NC interblocco, 1 contatto NC bloccaggio, tensione dialimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
GTIN: 4046548101430
Sistema meccanico di sicurezza per ripari mobili PSENmech, interblocco amolla, contatti interblocco 2 NC, 1 NO, 1 contatto NC bloccaggio,tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me5 AS
6L000001
GTIN: 4046548101300
Attuatore standard per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 800 mm

Su richiesta
PSEN me5 AF
6L000004
GTIN: 4046548101331
Attuatore flessibile per sistema di sicurezza per ripari mobili PSENme5. Raggio di avvicinamento R ≥ 400 mm.

Su richiesta
PSEN me5 AA
6L000002
GTIN: 4046548101317
Attuatore angolare per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.Raggio di avvicinamento R ≥ 600 mm.

Su richiesta
PSEN me5 lid
6L000028
Set copertura di scorta per PSEN me5, composto da copertura di scorta eun set di viti

Su richiesta
PSEN me5 AR
6L000003
GTIN: 4046548101324
Attuatore radiale per interruttore sistema di sicurezza per riparimobili PSEN me5, per piccoli sportelli. Raggio di avvicinamento R ≥ 150 mm.

Su richiesta
PSEN me5 20mm extension
6L000006
GTIN: 4046548101355
Prolunga di 20 mm dello sblocco di fuga per il sistema di sicurezza perripari mobili PSEN me5.

Su richiesta
PSEN me5 escape release
6L000005
GTIN: 4046548101348
Sblocco di fuga per sistema di sicurezza per ripari mobili PSEN me5.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso