text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
29 productos encontrados
PSEN sl2-DM1-P switch
6N000001
GTIN: 4046548092356
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM2-P switch
6N000002
GTIN: 4046548092363
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM3-P switch
6N000003
GTIN: 4046548092370
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DM1-N switch
6N000013
GTIN: 4046548092479
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-DM2-N switch
6N000014
GTIN: 4046548092486
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-DM3-N switch
6N000015
GTIN: 4046548092493
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-IM1-P switch
6N000019
GTIN: 4046548092530
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IM2-P switch
6N000020
GTIN: 4046548092547
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificacompleta, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IM3-P switch
6N000021
GTIN: 4046548092554
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, con codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 1000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL1-P switch
6N000004
GTIN: 4046548092387
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL2-P switch
6N000005
GTIN: 4046548092394
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL3-P switch
6N000006
GTIN: 4046548092400
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento inserie

Bajo pedido
PSEN sl2-DL1-N switch
6N000016
GTIN: 4046548092509
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-DL2-N switch
6N000017
GTIN: 4046548092516
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-DL3-N switch
6N000018
GTIN: 4046548092523
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 5 poli, collegamentosingolo

Bajo pedido
PSEN sl2-IL1-P switch
6N000022
GTIN: 4046548092561
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IL2-P switch
6N000023
GTIN: 4046548092578
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, codificacompleta, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-IL3-P switch
6N000024
GTIN: 4046548092585
Interruttore di sicurezza, con blocco elettromagnetico, con codificaunivoca, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco per la sicurezza di processo, uscite di sicurezza indipendenti dal blocco, forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie

Bajo pedido
PSEN sl2-GL1-S switch
6N000007
GTIN: 4046548092417
Interruttore di sicurezza con blocco elettromagnetico, codificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco sicuro per la protezione dellepersone, forza di tenuta 2000 N, connettore maschio M12 a 12 poli, collegamentoin serie

Bajo pedido
PSEN sl2-GL2-S switch
6N000008
GTIN: 4046548092424
Interruttore di sicurezza con blocco elettromagnetico, completamentecodificato, per blocco di sicurezza PSENslock2, blocco sicuro per la protezione dellepersone, forza di tenuta 2000 N, connettore maschio a 12 poli, M12, collegamentoin serie

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto