text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
43 Prodotti trovati
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit
542109
GTIN: 4046548077438
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit
542103
GTIN: 4046548077506
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletamente codificato con attuatore, max. programmabile 8 volte.

Su richiesta
PSEN cs5.11 M12/8 1switch
542051
GTIN: 4046548077599
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato, bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs6.2n 1switch
542253
GTIN: 4046548077537
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato.

Su richiesta
PSEN cs5.1n 1switch
542053
GTIN: 4046548077490
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao= 8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

Su richiesta
PSEN cs5.11 M12 1actuator
542081
GTIN: 4046548077605
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.11 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., con bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs5.1 M12/8 1switch
542059
GTIN: 4046548077421
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao =8 mm,Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecodificato.

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12/8 1switch
542159
GTIN: 4046548077445
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletamente codificato con attuatore, programmabile max. 8 volte.

Su richiesta
PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator
542085
GTIN: 4046548077568
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.13 M12, IP67,contenuto della confezione = 1 pz., certificazione ATEX.

Su richiesta
PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit
542011
GTIN: 4046548079272
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, supporto per SDD, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazione (attuatore alla tacca rettangolare): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm,contenuto confezione = 1 interruttore codificato, con attuatore, bloccaggio a magnete forza ditenuta 30 N.

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12/8 1switch
542151
GTIN: 4046548079296
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttorecompletamente codificato con attuatore, programmabile max. 8 volte, bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12 1actuator
542181
GTIN: 4046548079401
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.11 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz,bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs6.21 M12/8 1switch
542251
GTIN: 4046548079425
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato.

Su richiesta
PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542211
GTIN: 4046548079418
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza di commutazionetip.(rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs5.1 M12 1actuator
542083
GTIN: 4046548079258
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs5.1 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit
542111
GTIN: 4046548079289
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli,IP67, 4 direzioni di azionamento, distanza dicommutazione tip.(rettangolare) 11 mm, Sao= 8 mm, Sar= 20 mm, contenutodella confezione = 1 interruttore completamente codificato conattuatore, max. programmabile 8 volte, bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.1 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs5.11n 1switch
542063
GTIN: 4046548085914
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazionetip. (rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto dellaconfezione = 1 interruttore codificato bloccaggio mediante magnete.

Su richiesta
PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT
542213
GTIN: 4046548085969
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. (Rettangolare) 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, codificato con attuatore.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso