Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.
по запросу
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1
pz. attuatore.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con
attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato con
attuatore.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza
attuatore.
по запросу
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e
attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie,
modello grande, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1
connettore
M12
по запросу
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato,con
interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX,
connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello grande,incl. 1 paio
CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli,
4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico completamente codificato, con
attuatore.
по запросу
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico, codificato.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore completamente codificato,con attuatore. Sono disponibili
8 procedure di programmazione.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4
direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar
= 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore unico,completamente codificato con attuatore.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 3attuatori (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
по запросу
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,
OSSD 1&2.
по запросу
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,
OSSD1.
по запросу
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs1.19, IP67,contenuto della confezione = 1 pz.,OSSD2.
по запросу
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli,
4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione 21 mm, Sao =15 mm, Sar =
40 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato senza attuatore.
по запросу
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.