text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
128 Prodotti trovati
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
GTIN: 4046548060805
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione 11 mm, Sao =8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs6.1 M12 1actuator
542183
GTIN: 4046548079265
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs6.1 M12, IP67, per interruttore con attacco M12, contenuto della confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
GTIN: 4046548067200
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di collegamento di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, distanza dicommutazione 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Su richiesta
PSEN cs3.1a   1switch
541061
GTIN: 4046548067125
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, cavo di 5 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP6K9K, la distanza dicommutazione dipende dall’attuatore, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.

Su richiesta
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
GTIN: 4046548058826
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs1.1n   1switch
540053
GTIN: 4046548063943
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

Su richiesta
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
GTIN: 4046548003031
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 1.x/2.x,contenuto confezione = 1 pz. attuatore.

Su richiesta
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
GTIN: 4046548073812
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato.

Su richiesta
PSEN cs4.1b 1switch
541162
GTIN: 4046548077216
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,cavo di collegamento 10 m, 1 direzione di azionamento, IP6K9K, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max. 8 volte.

Su richiesta
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
GTIN: 4046548085945
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12/5 poli per applicazioni fino SIL 3 e PL e, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
GTIN: 4046548003024
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecompletamente codificato, con attuatore. Sono disponibili 8 procedure di programmazione.

Su richiesta
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit
540000
GTIN: 4046548003062
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs1.1p   1 switch
540050
GTIN: 4046548003048
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttorecodificato, senza attuatore.

Su richiesta
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit
540005
GTIN: 4046548003055
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, con interruttore disicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli,collegamento in serie, modello grande, incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12

Su richiesta
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
GTIN: 4046548003017
Interruttore di sicurezza codificato PSENcode, completamente codificato,con interruttore di sicurezza e attuatore, certificato ATEX, connettore maschio M12 a 8 poli, collegamento in serie, modello grande,incl. 1 paio CABLE/M12/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M12

Su richiesta
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit
540200
GTIN: 4046548002980
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, 4 direzioni di azionamento, supporto per SDD, IP67, distanza dicommutazione 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto confezione = 1 interruttoreunico completamente codificato, con attuatore.

Su richiesta
PSEN cs2.1   1 actuator
540180
GTIN: 4046548002997
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.

Su richiesta
PSEN cs3.1   1 actuator
541080
GTIN: 4046548058819
Attuatore per interruttore codificato di sicurezza PSENcode 3.x contenuto confezione = 1 pz. attuatore.

Su richiesta
PSEN cs2.1p   1 switch
540150
GTIN: 4046548003000
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 8 poli, 4 direzioni di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 21 mm, Sao= 15 mm, Sar = 40 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore completamentecodificato, programmabile max 8 volte.

Su richiesta
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
541059
GTIN: 4046548073508
Interruttore di sicurezza RFiD con 2 uscite a semiconduttore disicurezza, connettore maschio M12 8 poli, con cavo di 0,15 m, 1 direzione di azionamento, supporto per SDD, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore, collegabile inserie, contenuto confezione = 1 interruttore codificato, senza attuatore.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso