text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
30 Prodotti trovati
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
GTIN: 4046548003598
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli con LED, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
GTIN: 4046548003420
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione= 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit
506406
GTIN: 4046548066760
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit
506408
GTIN: 4046548066784
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, LED, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza13 mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit
506405
GTIN: 4046548066753
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit
506407
GTIN: 4046548066777
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 6 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
Interruttore magnetico di sicurezza 2 n/o, connettore maschio M8 4 poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 3 mm, percollegamento in serie con PSEN ix1, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 sensore con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch
522127
GTIN: 4046548026740
Interruttore di sicurezza magnetico 2 NO, modello rettangolare, IP69Kcon cavo 10 m (PUR), la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm, altezza 13mm, per applicazioni con PSEN ix1, contenuto confezione = 1 sensoresenza attuatore, certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch
523120
GTIN: 4046548003260
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, perapplicazioni con PSEN ix1, contenuto della confezione = 1 pezzo senza attuatore,certificazione (certificato TÜV, EAC, UL, ECOLAB).

Su richiesta
PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit
502227
GTIN: 4046548026733
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 10 m (PUR).

Su richiesta
PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX
503224
GTIN: 4046548003581
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rotondo, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4 poli, collegamento in serie, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

Su richiesta
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit
503220
GTIN: 4046548003604
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, connettore maschio M8 a4 poli, modello rotondo M30, IP67, distanza di commutazione 8 mm, contenutoconfezione = 1 pezzo con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit
502226
GTIN: 4046548026702
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 5 m (PUR).

Su richiesta
PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit
502220
GTIN: 4046548026757
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13mm, contenuto confezione = 1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit
502224
GTIN: 4046548026924
Interruttore di sicurezza magnetico PSENmag con interruttore disicurezza e attuatore rettangolare, certificato ATEX, connettore maschio M8 a 4poli, incl. 1 paio CABLE/M8/CLIP per il fissaggio di 1 connettore M8

Su richiesta
PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit
502250
GTIN: 4046548044751
Interruttore di sicurezza magnetico 1 NO / 1 NC, modello rettangolare, IP6K9K, distanza di commutazione 8 mm, altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 pezzo con attuatore, con cavo 10 m (PUR),certificazione ATEX.

Su richiesta
PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit
502221
GTIN: 4046548026900
Interruttore magnetico di sicurezza 1 n/o 1 n/c, connettore maschio M8 4poli con LED, modello rettangolare, IP67, distanza di commutazione 8 mm, altezza13 mm, contenuto confezione =1 pz. con attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.2-20 / 1  actuator
513120
GTIN: 4046548003406
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello cilindrico Mxx, IP67, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,contenuto confezione = 1 attuatore.

Su richiesta
PSEN 2.1-20/1actuator
512120
GTIN: 4046548026726
Attuatore per interruttore di sicurezza magnetico, modello rettangolare, IP6K9K, la distanza di commutazione dipende dall’attuatore 8/12 mm,altezza 13 mm, contenuto confezione = 1 attuatore.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso