text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
34 Prodotti trovati
PSEN me4.2 / 4AS
570251
GTIN: 4046548002645
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3.2  / 2AS
570230
GTIN: 4046548002720
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3.2  / 2AR
570232
GTIN: 4046548002706
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO, 2 NC.

Su richiesta
PSEN me3 / 2AR
570212
GTIN: 4046548002768
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me3.1  / 2AR
570222
GTIN: 4046548002737
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 2NC.

Su richiesta
PSEN me1M / 1AS
570004
GTIN: 4046548002874
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me3 / 2AS
570210
GTIN: 4046548002782
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me3.1  / 2AS
570220
GTIN: 4046548002751
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 2NC.

Su richiesta
PSEN me1S / 1AS
570000
GTIN: 4046548002911
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatorestandard, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me2 / 2AS
570200
GTIN: 4046548002836
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NC.

Su richiesta
PSEN me1.2S / 1AS
570006
GTIN: 4046548052381
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore standard, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.

Su richiesta
PSEN me2 / 2AR
570201
GTIN: 4046548002829
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore radiale, contatti: 1NC.

Su richiesta
PSEN me1.2S / 1AR
570007
GTIN: 4046548052398
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale, principio dell’interblocco: a molla 1500 N, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione di alimentazione 110 - 230 V AC.

Su richiesta
PSEN me1M / 1AR
570005
GTIN: 4046548002867
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco magnetico, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione24 V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me1S / 1AR
570001
GTIN: 4046548002904
Sistema di sicurezza per ripari mobili con bloccaggio, con attuatoreradiale, interblocco a molla, contatti 2 n/o, 2 n/c, tensione di alimentazione 24V AC/DC.

Su richiesta
PSEN me4.11 / 4AS
570246
GTIN: 4046548002669
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50N, contatti: 2 NC.

Su richiesta
PSEN me4.1 / 4AS
570245
GTIN: 4046548002676
Interruttore di sicurezza meccanico, con attuatore standard, contatti 2n/c.

Su richiesta
PSEN me4 / 4AS
570240
GTIN: 4046548002690
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, contatti: 1NO, 1 NC.

Su richiesta
PSEN me4.21 / 4AS
570250
GTIN: 4046548002652
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50N, contatti: 1 NO,2 NC.

Su richiesta
PSEN me4.01 / 4AS
570241
GTIN: 4046548002683
Interruttore meccanico di sicurezza con attuatore standard, forza diestrazione 50 N, contatti: 1 NO,1 NC.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso