text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
12 Prodotti trovati
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-045/1
630742
GTIN: 4046548062083
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-150/1
630749
GTIN: 4046548062151
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1500 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-105/1
630746
GTIN: 4046548062120
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1050 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-060/1
630743
GTIN: 4046548062090
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-120/1
630747
GTIN: 4046548062137
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1200 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-135/1
630748
GTIN: 4046548062144
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1350 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-090/1
630745
GTIN: 4046548062113
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-075/1
630744
GTIN: 4046548062106
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-030/1
630741
GTIN: 4046548062076
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 300 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-180/1
630751
GTIN: 4046548061987
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1800 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-165/1
630750
GTIN: 4046548061970
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 1650 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso