text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
194 Prodotti trovati
PSEN op4F-SL-14-078/1
631152
GTIN: 4046548086577
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 780 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-SL-14-036/1
631143
GTIN: 4046548086485
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 360 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-SL-14-090/1
631154
GTIN: 4046548086591
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-SL-14-015/1
631140
GTIN: 4046548086454
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
GTIN: 4046548086751
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 750 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
GTIN: 4046548086775
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 900 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
GTIN: 4046548086799
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 24 mm), altezza campo protetto 1050 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-SL-14-075/1
631151
GTIN: 4046548086560
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 750 mm. Caratteristiche: collegamento in cascatasenza zona morta, struttura sottile. Tensione di alimentazione 24 V, connettore M12, trasmettitore:5 poli, ricevitore 5 poli. Cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4S-1-2
630382
GTIN: 4046548047776
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,sensore laser con portata incrementata, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4poli, connessione trasmettitore: connettore maschio M12 4 poli, cavo dicollegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2S-1-1
630380
GTIN: 4046548047752
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione corpo,sensore a infrarossi, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4 poli, connessionetrasmettitore: 4 poli connettore maschio M12, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4S-1-1
630381
GTIN: 4046548047769
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione corpo,sensore a infrarossi, connessione ricevitore: connettore maschio M12 4 poli,:connessionetrasmettitore: 4 poli connettore maschio M12, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-030/1
630721
GTIN: 4046548061758
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-015/1
630720
GTIN: 4046548061741
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-045/1
630722
GTIN: 4046548061765
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 450 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-075/1
630724
GTIN: 4046548061789
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 750 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-060/1
630723
GTIN: 4046548061772
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op2H-s-30-105/1
630726
GTIN: 4046548062007
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 2, PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1050 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 5 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-090/1
630765
GTIN: 4046548062243
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(risoluzione 30 mm), altezza campo protetto 900 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4H-s-30-060/1
630763
GTIN: 4046548062229
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 600 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
GTIN: 4046548062069
Barriera fotoelettrica di sicurezza, tipo 4, PL “e”, protezione dita(versione 14 mm), altezza campo protetto 150 mm, tensione di alimentazione 24 V,connettore M12, trasmettitore: 4 poli, ricevitore: 8 poli, cavo di collegamento non in dotazione.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso