text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
22 Prodotti trovati
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
GTIN: 4046548098129
PITgatebox, pulsante a fungo nero con contatto di segnalazione, girareper sbloccare, (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3 mm

Su richiesta
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
GTIN: 4046548098112
PITgatebox, pulsante a fungo nero, girare per sbloccare, (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3 mm

Su richiesta
PIT gb blind cover
G1000010
GTIN: 4046548089639
PITgatebox, tappo cieco, IP65 (pezzo di ricambio), diametro dimontaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb color covers
G1000009
GTIN: 4046548089622
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi (pezzo di ricambio)

Su richiesta
PIT gb es1
G1000005
GTIN: 4046548089387
PITgatebox, pulsante di arresto di emergenza, girare per sbloccare(pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb es2
G1000011
GTIN: 4046548089646
PITgatebox, pulsante di arresto di emergenza con contatto disegnalazione, girare per sbloccare (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb key button
G1000007
GTIN: 4046548089608
PITgatebox, selettore a chiave 1x40°, momentaneo (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb color cover wh s3
G1000015
GTIN: 4046548094503
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Sblocco, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover wh s1
G1000013
GTIN: 4046548094480
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Start, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover bl s6
G1000018
GTIN: 4046548094534
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECReset, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
PITgatebox, chiave di montaggio per anello filettato

Su richiesta
PIT gb color cover bl s5
G1000017
GTIN: 4046548094527
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECRichiesta, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb push button
G1000006
GTIN: 4046548089394
PITgatebox, pulsante luminoso, momentaneo (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb key switch
G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox, selettore a chiave 2x90°, stabile (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3mm

Su richiesta
PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
GTIN: 4046548098136
PITgatebox, selettore, 2x60°, stabile, (pezzo di ricambio). Diametro di montaggio: 22,3 mm

Su richiesta
PIT gb pushbutton red
G1000035
GTIN: 4046548098105
PITgatebox, pulsante rosso, copertura colorata sporgente (pezzo diricambio). Diametro di montaggio: 22,3 mm

Su richiesta
PIT gb spare part key
G1000040
GTIN: 4046548098150
Chiave di scorta, adatta per pulsante/selettore a chiave 2x90° della famiglia PITgatebox, unità imballaggio = 2 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover bl s4
G1000019
GTIN: 4046548094633
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, blu, simbolo IECBlocco, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso