text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
41 Prodotti trovati
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento superiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente

Su richiesta
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox con PITreader Key (unità pulsanti), custodia con arresto diemergenza (2 NC/1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascun 1 NO) e PITreader Key, collegamento inferiore, connettore maschio M12 a 12 poli, connettore femmina M12 a 4 poli, interfaccia Ethernet, IP65, 5 dischicolorati nei colori GN, BU, RD, YE e trasparente

Su richiesta
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con 3 pulsanti luminosi (1 NC, 3 NO), 1 pulsante non luminoso con copertura sporgente (rossa), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi

Su richiesta
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con 4 pulsanti luminosi (ciascuno1 NO), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 2pulsanti luminosi (2 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 2pulsanti luminosi (ciascuno 1 NO), 1 selettore (2 NO), connettore maschio M12 a 2poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 2pulsanti luminosi (ciascuno 1 NO), 1 indicatore luminoso, connettore maschio M12a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con 3 pulsanti luminosi (ciascuno1 NO), 1 pulsante Pilz (2 NC), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi

Su richiesta
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (ciascuno 1 NO), 1 selettore non luminoso (1 NO), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 3pulsanti luminosi (1 NC, 2 NO), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 1 pulsante a chiave (1 NO),connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC) e3 pulsanti luminosi, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 2 pulsanti luminosi (1 NO ciascuno), 2 interruttori a chiave (2 NO),connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con 2 pulsanti luminosi (ciascuno1 NO), 1 pulsante Pilz (2 NC), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi

Su richiesta
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza concontatto di segnalazione (2 NC, 1 NO), 2 pulsanti luminosi (ciascuno 1 NO), 1 selettore a chiave 1x 90° (1 NO), connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (unità pulsanti), custodia con arresto di emergenza (2 NC), 1pulsante blu, 1 indicatore luminoso, 1 tappo, connettore maschio M12 a 12 poli, incl. set tappi colorati

Su richiesta
PIT gb color cover wh s2
G1000014
GTIN: 4046548094497
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC ON, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb color cover wh s4
G1000016
GTIN: 4046548094510
PITgatebox, dischi cromatici per i pulsanti luminosi, bianco, simboloIEC Blocco, unità imballaggio = 10 pezzi

Su richiesta
PIT gb fixing spanner
G1000012
GTIN: 4046548091601
PITgatebox, chiave di montaggio per anello filettato

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso