text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
60 Prodotti trovati
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Sistema di autenticazione RFID. Contenuto: unità base, connettore [402307]. Accessorio richiesto: PITreader key adapter.

Su richiesta
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1x PITreader Sede per chiave orizzontale + 1x dado. Accessorio richiesto per PITreader base unit [402255].

Su richiesta
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Sistema di autenticazione e selezione della modalità operativa sicura e funzionale all’interno del pacchetto.Contenuto: PITreader base unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set di connettori [402306]. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativaspeciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder.

Su richiesta
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Unità di controllo di sicurezza per la selezione della modalità operativa. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Interfaccia Key ID per la trasmissione del numero Key ID della chiave a transponder. Accessorio richiesto: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accessorio facoltativo: Set di connettori [402306], PIT oe 4S [402311].

Su richiesta
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU [402250]. Composto da 1 x connettore femmina 4 poli, 1 x 5 poli, 1 x 8poli e 1 x 12 poli in versione forza elastica, uscita cavo diritta.

Su richiesta
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazioni configurabili a piacere Colore: giallo materiale: plastica

Su richiesta
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1 e 2 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2 e 3 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3 e 4 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello di controllo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senza contatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e una modalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (service) Colore: giallo materiale: Plastica

Su richiesta
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 3 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 Modalità operative MO1 e MO2 e una modalitàoperativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PIT m3p terminal set spring load
402301
GTIN: 4046548065169
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3p. Composto da 1 x connettore femmina 8 poli e 1 x 10 poli in versione forza elastica.

Su richiesta
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
GTIN: 4046548069143
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 12 poli in versione forza elastica. Uscita cavo diritta.

Su richiesta
PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
GTIN: 4046548077810
PIT m3.2p machine tools pictogram

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 5 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 modalità operative da MO1 a MO4 e unamodalità operativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Tasti con cifre e pittogrammi per macchine utensili. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PIT m3.2p screw terminal set
402305
GTIN: 4046548077919
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in versione a vite. Uscita cavo diritta.

Su richiesta
PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
GTIN: 4046548077834
PITmode Set di connettori per selettore elettronico della modalitàoperativa PIT m3.2p. Composto da 1 x connettore femmina 5 poli e 1 x 13 poli in versione a vite. Uscita cavo angolare a 90°.

Su richiesta
PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
GTIN: 4046548078411
PIT m3.3p machine tools pictogram

Articolo in corso di dismissione

PITmode Selettore elettronico per l’installazione del pannello dicontrollo e per la selezione sicura di 3 modalità operative tramite una chiave senzacontatto e selezione di pulsanti. 4 Modalità operative MO1 e MO2 e una modalitàoperativa speciale MO5. Visualizzazione autorizzazione tramite LED, interfaccia Key ID per trasmissione numero Key ID della chiave a transponder. Tasti con cifre e pittogrammi per macchine utensili. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso