text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
19 Prodotti trovati
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
GTIN: 4046548043624
PITestop, blocco contatti, 1 NC, morsetto in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
GTIN: 4046548043600
PITestop, blocco contatti, 1 NA, morsetto in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
GTIN: 4046548003796
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
GTIN: 4046548003765
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo,1 NA, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
GTIN: 4046548003789
PITestop, blocco contatti, 2 NC, morsetto in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
GTIN: 4046548003758
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.

Su richiesta
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
GTIN: 4046548025286
PITestop, blocco contatti, 1 NC, 1 NA, morsetto in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
400315
GTIN: 4046548043617
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.

Su richiesta
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
400300
GTIN: 4046548003802
PITestop, blocco contatti, 1 NC, morsetto in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
GTIN: 4046548003772
PITestop, blocco contatti, 2NC, 1 NA, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
GTIN: 4046548025293
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, 1 NA, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
400366
GTIN: 4046548061550
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, 1 NA, spina piatta.

Su richiesta
PIT esb 6.10 contact block 2n/c
400360
GTIN: 4046548061390
PITestop, blocco contatti, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esc2c
400321
GTIN: 4046548071306
PITestop, blocco contatti, 1 NC, con morsetto a molla.

Su richiesta
PIT esc3c
400311
GTIN: 4046548071313
PITestop, blocco contatti, 1 NA, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT esc1c
400316
GTIN: 4046548071092
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, con morsetto a molla.

Su richiesta
PIT esc4
400324
GTIN: 4046548071085
PITestop, blocco contatti, 4 NC, morsetti in tecnologia a vite.

Su richiesta
PIT esc8c 1n/c 1n/o
400309
GTIN: 4046548078626
PITestop, blocco contatti, 1 NC, 1 NA, con morsetti a molla.

Su richiesta
PIT esc6c 2n/c 1n/o
400308
GTIN: 4046548078619
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo, 1 NA, con morsetti a molla.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso