Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti, composto da pulsantedi arresto di emergenza con
simbolo arresto di emergenza e logo e blocco contatti con controllo, 2NC, con
morsetti a molla.
Su richiesta
PITestop, pulsante di arresto di emergenza, IP65, diametro 68 mm(versione grande),
privo di stampa (senza logo), diametro di montaggio 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, anello luminoso LED incl.
modulo di collegamento, diametro di montaggio: 22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, diametro di montaggio: 22,3mm.
Su richiesta
PITestop, pulsante di fermo operativo IP65, pulsante con chiave,diametro di montaggio:
22,3 mm.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC, morsetto in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NA, morsetto in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo, morsetti in
tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC + 1 NC con controllo,1 NA, morsetti in
tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 2 NC, morsetto in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC, 1 NA, morsetto in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, morsetto in tecnologia avite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC, morsetto in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 2NC, 1 NA, morsetti in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, blocco contatti, 1 NC con controllo, 1 NA, morsetti in
tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia a parete,set composto da:
pulsante di arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC, morsetti intecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza con
blocco contatti, 2 NC, 1 NA morsetti in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, set arresto di emergenza/blocco contatti composto da pulsantedi arresto di emergenza con
blocco contatti, 2 NC, morsetti in tecnologia a vite.
Su richiesta
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia a parete,set composto da:
pulsante di arresto di emergenza con blocco contatti, 2 NC,1 NA,morsetti in
tecnologia a vite.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.