text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
2 Prodotti trovati
PSEN ix2 F8 code
535112
GTIN: 4046548084320
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 8 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 3PSEN ix2 F8 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 93 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

Su richiesta
PSEN ix2 F4 code
535111
GTIN: 4046548083422
PSEN, ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento in serie,collegamento fino a 4 sensori di sicurezza (compatibilità per collegamento in serie), max. 5PSEN ix2 F4 code con max. 16 nodi, inoltro delle informazioni di diagnostica, 96 x 48 x 57 mm (H x L X P), tipo di collegamento con morsetti a molla, IP20.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso