text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD 512 MB, per elevati requisiti ambientali.

Su richiesta
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, modulo principale con prestazioni elevate, sistema di controlloPSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN.

Su richiesta
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu H FS SN SD-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 poli con codifica D, SafetyNET pRTFN, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso