text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
197 Prodotti trovati
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, percondizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery Supply 24 V DC 10 A, collegamento guida DIN, per condizioni ambientaligravose.

Su richiesta
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 A, 2 poli, aprova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, percondizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo, riferito a massa,risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, 2 uscite trigger di test 0,25 A, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2 uscite,2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AI U-T
314445
GTIN: 4046548049244
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per condizioni ambientaligravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
GTIN: 4046548052541
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, dati di diagnostica avanzata.

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A.

Su richiesta
PSSu E S 4AI U
312445
GTIN: 4046548027129
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit.

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2
312410
GTIN: 4046548018523
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso