text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
62 Prodotti trovati
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.

Su richiesta
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase, espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.

Su richiesta
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, dispositivo base, espandibile, interfaccia di comunicazione, 2 interfacce Ethernet,memoria USB, speciale per bruciatori.

Su richiesta
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Su richiesta
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Linea di collegamento, USB 2.0 tipo A su USB 2.0 tipo Mini-B, sezione conduttore: 0,09 mm², schermato, lunghezza cavo: 3 m

Su richiesta
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Morsetto a molla estraibile X1 per sistemi di sicurezza compatticonfigurabili PNOZmulti 2, codifica tipo 2.

Su richiesta
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Morsetto a vite estraibile X1 per sistemi di sicurezza compatticonfigurabili PNOZmulti 2, codifica tipo 2.

Su richiesta
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Memoria USB, 512 MB, per PNOZ m B1, dispositivo base PNOZmulti 2.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB03B 2.5m
772214
GTIN: 4046548080551
Motion monitoring adattatore SI/HA 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB03A 2.5m
772213
GTIN: 4046548080544
Motion monitoring adattatore SI/HA 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
772246
GTIN: 4046548080698
Motion monitoring adattatore TENDO 15/15, 2,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB08 1.5m
772236
GTIN: 4046548080674
Motion monitoring adattatore LENZE 9/9, 1,5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB01B 5.0m
772210
GTIN: 4046548080513
Motion monitoring adattatore SI/HA 25/25, 5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB03A 5.0m
772252
GTIN: 4046548103403
Motion Monitoring Adapter SI/HE 15/15, 5m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB19 0.7/5.0m
772225
GTIN: 4046548095869
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,7/5 m.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB09B 2.5m
772260
GTIN: 4046548090727
Motion monitoring adattatore AMK 15/15, 2,5 m. uscita cavo sotto.

Su richiesta
MM A MINI-IO CAB19 5.0m
772222
GTIN: 4046548090468
Motion monitoring adattatore ELAU PACDRIVE3 0,2/5 m.

Su richiesta
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Set morsetti a vite estraibili per PNOZ m EF, SafetyNET, modulo di comunicazione, dispositivi di controllo compatti PNOZmulti 2.

Su richiesta
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 32 kB.

Su richiesta
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso