text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
38 Prodotti trovati
P3WP3P C/10A/230VAC
490192
GTIN: 4046548064230
Trasduttore di potenza attiva, dispositivo di misurazione per potenzareattiva e assorbita, fino a 3 motori/generatori, tensione di misurazione: 230 VAC, UB = 24 V DC, larghezza = 90 mm.

Su richiesta
P3WP3P C/5A/400VAC
490193
GTIN: 4046548064292
Trasformatore di misura della potenza attiva, dispositivo di misurazioneper la potenza attiva assorbita e ceduta, fino a 3 motori/generatori, tensionedi misurazione 400 V AC, larghezza 90 mm, UB = 24 V DC.

Su richiesta
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
GTIN: 4046548007718
Relè di controllo di tensione per il controllo di reti monofase, serve come elemento del valore di soglia, dispositivo di controllo e dicomando, la tensione di misurazione funge da tensione di alimentazione, 2contatti ausiliari (C/O), larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.

Su richiesta
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
GTIN: 4046548007688
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC, senza vincolo di polarità degliingressi di misurazione.

Su richiesta
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
GTIN: 4046548007695
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Su richiesta
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
GTIN: 4046548048858
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400 Hz, tensione di misurazione 400/440 V AC, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 VDC, isteresi 2%.

Su richiesta
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
GTIN: 4046548007619
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

Su richiesta
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
GTIN: 4046548007541
Relè di controllo di corrente, per il controllo di valori di correntemax, 12 intervalli di misurazione 0,01 - 15 A selezionabili, 0, 40 - 400 Hz,larghezza = 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC.

Su richiesta
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
GTIN: 4046548007602
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 230- 240 V AC, senza vincoli di polaritàdegli ingressi di misurazione.

Su richiesta
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
GTIN: 4046548007565
Relè di controllo della corrente per il controllo dei valori di correntemax., polarità a scelta degli ingressi di misurazione, 12 intervalli dimisurazione 0,01 - 50 A a scelta, 0,40 - 400 Hz, larghezza 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC, 24 V DC.

Su richiesta
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
GTIN: 4046548007596
Relè di controllo di corrente, per il controllo di valori di correntemax, 12 intervalli di misurazione 0,01 - 15 A selezionabili, 0, 40 - 400 Hz,larghezza = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Su richiesta
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
GTIN: 4046548007633
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max, 12 intervalli di misurazione 0,1 - 500 V AC/DCselezionabili, 0,40 - 400 Hz, larghezza= 22,5 mm, UB = 110- 130 V AC.

Su richiesta
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
GTIN: 4046548007374
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori di tensione min. e max,, 0,40 - 400 Hz, tensione di misurazione 1 V AC/DC,larghezza = 22,5 mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.

Su richiesta
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
GTIN: 4046548007404
Relè di controllo di tensione per il controllo di valori disovratensione e sottotensione, come pure sequenza di fasi in reti trifase, 40 - 400 Hz, tensione di misurazione 415/460 V AC, larghezza = 22,5 mm, UB = 230V AC.

Su richiesta
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
GTIN: 4046548007176
Controllo della tensione di guasto dei trasformatori di saldaturasecondo VDE 0545, 6 circuiti di ingresso di misurazione 0 - 690 V AC/DC, 50 Hz - 1 kHz,tensione di attivazione 24 V AC/DC, larghezza 45 mm, UB = 24 - 42 V AC, 42 - 240 V DC.

Su richiesta
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
GTIN: 4046548006995
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Su richiesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0
890071
GTIN: 4046548007022
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 550 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, tempo di soppressionedi partenza 0 s.

Su richiesta
S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC
890160
GTIN: 4046548006957
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Su richiesta
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC  0%
890065
GTIN: 4046548055535
Controllo di potenza effettivo, per reti monofase e trifase, idoneo per motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 0 - 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 415 V AC/DC, 1 contatto di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DCoppure 4 - 20 mA, larghezza = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC.

Su richiesta
S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC
890030
GTIN: 4046548007077
Controllo della potenza attiva per reti mono/trifase adatto a motori a frequenza variabile, 9 intervalli di misurazione 1000 Hz,tensione di misurazione 0 - 550 V AC/DC, 1 uscita di scambio, 1 uscita analogica 0 - 10 V DC o 4 -20 mA. Larghezza 22,5 mm, UB = 24 V DC.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso