text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
4 Prodotti trovati
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so
784135
GTIN: 4046548008883
PNOZ e2.2p C 24VDC 2so

Articolo in corso di dismissione

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: in conformità alla classe di requisiti III A sec. EN 574, uscite: 2 uscite di sicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico, UB = 24 V DCdimensioni: 22,5 mm, morsetti a molla innestabili, modulo di sicurezza a due mani elettronico.

Su richiesta
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so
784136
GTIN: 4046548008876
PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Articolo in corso di dismissione

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: In conformità alla classe di requisiti III C sec. EN 574, uscite: 2 uscite di sicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore, start automatico, UB = 24 V DCdimensioni: 22,5 mm, morsetti a molla innestabili, modulo di sicurezza a due mani elettronico.

Su richiesta
PNOZ e2.1p 24VDC 2so
774136
GTIN: 4046548011944
PNOZ e2.1p 24VDC 2so

Articolo in corso di dismissione

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: In conformità alla classe di requisiti III C sec. EN 574, uscite: 2 uscite di sicurezza +1uscita ausiliaria a semiconduttore,UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, start automatico, collegamento di piùdispositivi,

Su richiesta
PNOZ e2.2p 24VDC 2so
774135
GTIN: 4046548011951
PNOZ e2.2p 24VDC 2so

Articolo in corso di dismissione

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: In conformità alla classe di requisiti III A sec. EN 574, uscite: 2 uscite di sicurezza + 1 uscita ausiliaria a semiconduttore,UB = 24 V DC, dimensioni: 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, start automatico, collegamento di più dispositivi,

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso