text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
19 Prodotti trovati
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
GTIN: 4046548045833
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni X1, X2, X3, X4.

Su richiesta
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
GTIN: 4046548045871
Set morsetti di ricambio estraibili, 8 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di X1, X2, X3, X4.

Su richiesta
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
GTIN: 4046548050769
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X3/X4 8 poli e X1/X2 4 poli, per custodia 45 mm.

Su richiesta
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
GTIN: 4046548050783
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X3/X4 8 poli e X1/X2 4 poli, per custodia 45 mm.

Su richiesta
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
GTIN: 4046548066708
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1/X2/X3 8 poli e X4 4 poli, per custodia 45 mm.

Su richiesta
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
GTIN: 4046548066715
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1/X2/X3 8 poli e X4 4 poli, per custodia 45 mm.

Su richiesta
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
GTIN: 4046548045802
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.

Su richiesta
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
GTIN: 4046548045819
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.

Su richiesta
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
GTIN: 4046548045826
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni X1, X2, X3, X4.

Su richiesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
GTIN: 4046548045840
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.

Su richiesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
GTIN: 4046548045857
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.

Su richiesta
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
GTIN: 4046548045864
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di X1, X2, X3, X4.

Su richiesta
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
GTIN: 4046548063417
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.

Su richiesta
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
GTIN: 4046548045888
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.

Su richiesta
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
GTIN: 4046548086157
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore per schede SIM e PNOZsigmaChipcard Reader.

Su richiesta
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
GTIN: 4046548090826
Cavo speciale per la configurazione diretta in PNOZ s30, L = 1,5 m.

Su richiesta
PNOZ s nIE
750910
GTIN: 4046548061932
Accessori per PNOZ sigma, espansione impulsi, per tensione negativa.

Su richiesta
PNOZ s pIE
750900
GTIN: 4046548061925
Accessori per PNOZ sigma, espansione impulsi, per tensione positiva.

Su richiesta
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
GTIN: 4046548086164
SmartCard Commander Pack, incl. adattatore schede SIM.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso