Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del
sistema di controllo dedicate alla sicurezza.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 4 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo di espansione perl’espansione
in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, versione
rivestita.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, possibilità di collegamento in cascata,uscite: 3 NA, UB = 24
V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a vite "plug-in", modulo diespansione per l’
espansione in combinazione con componenti di controllo di sicurezza,
connettore elettrico supplementare per l’alimentazione di ulteriori
unità di contatto.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di contatto per
espansione contatti in combinazione con componenti di controllo
di sicurezza, connettore elettrico supplementare per l’alimentazione di
ulteriori unità di contatto.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza. E’ possibile aggiungere
altri moduli contatti sul lato destro.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza:
17,5 mm, morsetti a molla estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del
sistema di controllo dedicate alla sicurezza, possibilità di collegareulteriori moduli contatti sul lato destro.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24V DC, larghezza:
12,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 NA, 1 SC, UB = 24 V DC,Larghezza:
12,5 mm, morsetti a molla "plug-in", modulo di espansione perl’espansione
in combinazione con componenti di controllo di sicurezza.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, morsetti a viteestraibili,
modulo contatti per l’espansione dei contatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 4 NO, 1 NC, UB 24 V DC,
carico di commutazione: 12 A DC1, larghezza: 45 mm, morsetti a mollaestraibili,
modulo contatti per l’espansione dei contatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB 24 V DC,larghezza: 45
mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per l’espansione deicontatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larghezza:
45 mm, morsetti a molla estraibili, modulo contatti per espansione deicontatti
in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezza.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite di sicurezza a SC, 1
uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla
"plug-in", modulo di espansione per l’espansione in combinazione con
componenti di controllo di sicurezza.
Su richiesta
Modulo di espansione relè a 2 vie PNOZsigma, per la connessione a PNOZs30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 sistemi di controllo per rispettivamente 3NA +
1 NC, morsetti a vite “plug-in”.
Su richiesta
PNOZsigma, modulo di espansione relè doppio per il collegamento a PNOZs30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 comandi separati per i 3 n/o
+ 1 n/c, morsetti a molla estraibili.
Su richiesta
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite a SC, 1
uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite
”plug-in”, modulo di espansione per l’espansione in combinazione con
componenti di controllo di sicurezza.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.