text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
46 Prodotti trovati
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
GTIN: 4046548009507
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist., avvio automatico/controllato , UB = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsettia vite ”plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, barrierefotoelettriche, tempo di sgancio 12 livelli 0,1 - 30 s.

Su richiesta
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
GTIN: 4046548009286
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist., avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, tempo di sgancio 0,1 - 3 s.

Su richiesta
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
GTIN: 4046548009279
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist., avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche, tempo di sgancio 1 - 30 s.

Su richiesta
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
GTIN: 4046548008296
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
GTIN: 4046548008302
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
GTIN: 4046548008241
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
GTIN: 4046548008197
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 90 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
GTIN: 4046548008227
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.(t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, riparimobili.

Su richiesta
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
GTIN: 4046548008265
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.

Su richiesta
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
GTIN: 4046548008029
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist. (t = 1- 30 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
GTIN: 4046548008036
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NA, 1 NA ist. (t = 0,1 - 3 s), avvio automatico/controllato, UB = 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, controllo arresto di emergenza, riparimobili, barriere fotoelettriche.

Su richiesta
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
GTIN: 4046548012576
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

Articolo in corso di dismissione

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione, tempi di impulso 12 livelli da 0,5 - 30 s.

Su richiesta
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
GTIN: 4046548012446
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 3 - 30 s.

Su richiesta
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
GTIN: 4046548012507
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 3 - 30 s.

Su richiesta
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
GTIN: 4046548012422
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

Articolo in corso di dismissione

Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati relè temporizzato impulsivo, controllo circuito diretroazione, tempi di impulso 12 livelli da 0,05 - 3 s.

Su richiesta
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
GTIN: 4046548012521
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 60 - 600 s.

Su richiesta
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
GTIN: 4046548012514
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 30 - 300 s.

Su richiesta
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
GTIN: 4046548012439
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 0,3 - 3 s.

Su richiesta
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
GTIN: 4046548012538
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 1 NA, 2 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, relè temporizzato con ritardo all’eccitazione, controllocircuito di retroazione, tempi di eccitazione 12 livelli da 30 - 300 s.

Su richiesta
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
GTIN: 4046548011197
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist., UB = 24 VDC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite integrati, controllo di arresto di emergenza, riparimobili con 2 contatti con ritardo allo sgancio, tempo di sgancio 12 livelli da 0,3- 300 s.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso