Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio monocanale,
Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 230 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a vite
integrati, controllo di arresto di emergenza, ripari mobili, circuito diretroazione.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 1 NC, 2 semiconduttore,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 90 mm,
morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 45 mm,
morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi:
Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite:5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza:
45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza ,riparimobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore,start automatico/controllato, UB 24 V AC/DC,larghezza: 45 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto diemergenza, ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO,
start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5
mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio bicanale
con rilevamento del cortocircuito, Uscite: 6 NA, 4 NC, UB = 24 V DC,Larghezza: 90
mm, morsetti a vite integrati, controllo per riparo mobile,
controllo di simultaneità ca. 4 s, circuito di retroazione.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 2 NC, 2 SC,
avvio automatico/controllato, UB = 12 V DC, Larghezza: 90 mm, morsetti
"plug-in" con tecnologia a vite, controllo di arresto di emergenza,ripari mobili,
circuito di retroazione.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NA, 2 NC, 2 SC,
avvio automatico/controllato UB = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsetti avite
“plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, barrierefotoelettriche.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 2NC, 2 semiconduttore,start automatico/controllato, UB 24 - 240 V AC/DC,larghezza: 90 mm,
morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili,
barriera fotoelettrica.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale,
uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, larghezza:
22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllo arresto di emergenza ,
ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale,
uscite: 3 NO, 1 NC, start manuale/automatico, UB 24 V DC, larghezza:
22,5 mm, morsetti a molla estraibili.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC, avvioautomatico/
controllato, UB = 230 - 240 V AC, Larghezza: 90 mm, morsetti a molla
"plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start manuale/automatico, UB 24 - 240 V AC/DC,larghezza: 22,5 mm,
morsetti a molla estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili,
barriera fotoelettrica.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC,
avvio automatico/manuale/controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5
mm, morsetti a molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza,ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC,larghezza: 22,5 mm, morsettia molla estraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili,barriera fotoelettrica.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 7 NA, 1 NC, 2 SC, avvioautomatico/
controllato, UB= 24 V AC/DC, Larghezza: 90 mm, morsetti a molla
"plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.
Su richiesta
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 3 NA, 1 NC, 1 SC, avvioautomatico/
controllato, UB= 24 V AC/DC, Larghezza: 45 mm, morsetti a molla
"plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.
Compatibile lati con PNOZ X3.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanaleconrilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, start
automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti amolla estraibili,
controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili.
Su richiesta
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti amolla estraibili, controllo
arresto di emergenza, ripari mobili, barriera fotoelettrica.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.