I Safety Concept Pilz si basano sui requisiti specifici del cliente. Grazie ai metodi ben collaudati i Safety Concept Pilz garantiscono l’interazione sicura tra il personale di manutenzione e assistenza e le macchine, senza compromettere la produttività.
Safety Concept per macchine
Combinare sicurezza e produttività
La seconda fase per la sicurezza delle macchine: Safety Concept
Le vostre esigenze
Safety Concept intelligente e conveniente
Per rimanere competitivi è necessario, in quanto fabbricanti, un concept di sicurezza efficace e pratico per l’impiego di nuove macchine o in base alla modifica di una macchina esistente. Tale progetto di sicurezza non deve limitare la produttività delle macchine.
È richiesto un safety concept modellato in modo personalizzato sulle esigenze specifiche, la cui implementazione non deve ovviamente implicare un onere supplementare inutile.
I nostri servizi
Sulla base della valutazione del rischio per le macchine precedentemente eseguita, Pilz elabora proposte di soluzione dettagliate per l’implementazione tecnica. In questo modo è garantita la sicurezza della macchina in conformità alle norme nazionale e internazionali come pure alle specifiche prescrizioni aziendali di ogni cliente.
Il Safety Concept Pilz (per le macchine) include:
- Impiego di ripari di protezione fissi e mobili
- Implementazione di un sistema di controllo con tecnologia di sicurezza per macchine e impianti
- Dispositivi per il fermo macchina e l’arresto in sicurezza di fonti di energia elettrica, idraulica e pneumatica o di qualsiasi altro tipo
- Rilevamento della presenza di persone in aree pericolose
- Definizione dei Performance Level (PLr) per misure tecniche di controllo e/o di funzioni di sicurezza
I vantaggi in breve
- Conformità e sicurezza
- Miglioramento della produttività di macchine e impianti
- Beneficio derivante dall’esperienza di Pilz in area engineering durante l’integrazione della sicurezza
- Ottimizzazione dell’interazione tra uomo e macchina
- Riduzione di complessità e costi
- Ottimizzazione degli oneri in termini di manutenzione di macchine e impianti
I passi successivi verso la sicurezza delle macchine
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334