Interruttore di sicurezza magnetico, senza contatto PSENmag

Massima sicurezza e convenienza

Interruttore di sicurezza magnetico, senza contatto PSENmag

Gli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto sono usati sia per il controllo del posizionamento di ripari mobili secondo EN 60947- 5- 3, sia per il controllo delle posizioni. PSENmag consente di realizzare un sistema conveniente, composto da sensore e sistema di controllo Pilz, inclusa la certificazione.

La struttura compatta di PSENmag consente di risparmiare spazio in fase di installazione. Connettori e cavi per ogni tipo di montaggio e installazione e una distanza di commutazione sicura di 3 o 8/10 mm garantiscono un’elevata flessibilità di montaggio. Questo interruttore di sicurezza può essere installato in modo rapido e agevole!

Novità: comprovata lunga durata degli interruttori di sicurezza PSENmag

Il valore B10d degli interruttori di sicurezza PSENmag nelle versioni PSEN ma1.4 e PSEN ma1.3 in combinazione con PNOZmulti 2, PNOZelog o myPNOZ ha potuto essere incrementato da 7 a 50 milioni di cicli.

Il valore B10d secondo ISO 13849-1 indica il numero dei cicli di commutazione dopo i quali si può verificare un guasto potenzialmente pericoloso nel 10% degli interruttori utilizzati. Pertanto gli interruttori PSENmag si contraddistinguono per un’usura meccanica estremamente ridotta e il loro lungo ciclo di vita.

Lunga durata degli interruttori di sicurezza PSENmag

Versioni in acciaio inox di PSENmag: massima sicurezza e robustezza per l’utilizzo in ambienti con condizioni gravose

Avete bisogno di interruttori di sicurezza molto robusti per il controllo della posizione e dei ripari mobili? Affidatevi agli interruttori di sicurezza magnetici senza contatto PSENmag con custodia in acciaio inox! I sensori in acciaio inox PSENmag sono particolarmente adatti all’impiego in ambienti con condizioni gravose e requisiti igienici elevati. Il loro utilizzo è ideale anche in zone a rischio di esplosione.

Le versioni di PSENmag dotate di custodia in acciaio inox sono estremamente stabili con temperature calde e fredde e si contraddistinguono per l’elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Grazie all’elevato valore B10D questi dispositivi vantano un ciclo di vita molto lungo. Contatti di segnalazione supplementari e LED integrati garantiscono una diagnostica intuitiva.

Affidatevi a una soluzione completa, sicura e conveniente di Pilz, combinando i sensori in acciaio inox PSENmag con i moduli compatti PNOZmulti o il relè di sicurezza PNOZsigma!

PSENmag offre vantaggi imperdibili!

  • L’assenza di usura garantisce convenienza e lunga durata
  • Risparmio di spazio e tempo in fase di installazione
  • Diagnostica agevole tramite contatti di segnalazione aggiuntivi e LED
  • Resistenza a urti e vibrazioni
  • Utilizzabile in ambienti molto sporchi e con elevati requisiti igienici
  • Estrema sicurezza anche in zone a rischio di esplosione
  • Soluzione di sicurezza completa in combinazione con i dispositivi di controllo Pilz

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza magnetico

Caratteristiche dell’interruttore di sicurezza magnetico
  • Principio magnetico
  • Progettato per applicazioni fino a PL "e" secondo EN ISO 13849-1, SIL CL 3 secondo EN/IEC 62061
  • Possibilità di certificazione per ambienti a rischio esplosione secondo la direttiva ATEX
  • Distanza di commutazione da 3 a 8 mm
  • Adatto al collegamento in serie
  • Struttura rettangolare o cilindrica
  • Grado di protezione: IP65, IP67, IP6K9K
  • Con o senza LED
  • Disponibile anche in versione con cavo fisso

PSENmag per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza

Grazie alla sicurezza contro eventuali manomissioni o manipolazioni, i sensori magnetici PSENmag sono lo strumento ideale per il controllo dei ripari e delle posizioni per qualsiasi tipo di applicazione. Questi sensori offrono la possibilità di eseguire un montaggio nascosto. Ciò significa che i sensori di sicurezza stessi mantengono la loro funzionalità anche in posizione coperta con materiali non magnetici.

PSENmag sono particolarmente adatti all’impiego nella costruzione di macchine e impianti di tipo classico. L’utilizzo di questo interruttore di sicurezza è consigliato anche in ambienti con elevati requisiti igienici, come ad esempio nell’industria alimentare, del packaging o farmaceutica.

PSENmag per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza

Settori di impiego dell’interruttore di sicurezza magnetico

La gamma di prodotti Pilz: Sensori magnetici, senza contatto PSENmag

PSENmag per moduli elettronici

I sensori magnetici e senza contatto PSENmag per moduli elettronici sono perfettamente combinabili con i dispositivi di controllo elettronici Pilz.

PSENmag per moduli elettronici/elettromeccanici

Perfettamente combinabili con tutti i dispositivi di controllo Pilz: Sensori di sicurezza magnetici, senza contatto PSENmag per moduli elettronici/elettromeccanici.

Accessori sensori magnetici

Perfettamente compatibili con i sensori magnetici PSENmag: Interfacce multiple PDP67, viti, piastre distanziatrici, staffe di montaggio, piastre di rotazione e molto altro ancora.

Tecnica e tecnologia di collegamento

Un vasto numero di cavi compatibili consente l’implementazione di numerose funzionalità estese. Scegliete la soluzione adeguata alle vostre esigenze.

Tecnica e tecnologia di collegamento
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334