Barriera fotoelettrica di sicurezza per protezione corpo

Ampio raggio di copertura per grandi accessi

Panoramica delle barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione corpo

Metti in sicurezza le tue applicazioni per la protezione corpo in modo efficace e conveniente grazie alle barriere fotoelettriche di sicurezza Pilz. La portata o raggio d’azione elevati fino a 55 m ne rendono ideale l’impiego ad esempio per la delimitazione della zona esterna. Barriere fotoelettriche monoraggio o multiraggio: a seconda delle esigenze, le serie PSENopt e PSENopt II includono una scelta di barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 2, 3 e 4.

I vantaggi con una barriera fotoelettrica di sicurezza Pilz

  • Raggio d’azione elevato fino a 55 m
  • Numerose opzioni di applicazione con barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio e multiraggio
  • Conformità e certificazione secondo EN IEC 61508 e EN IEC 61496-1/-2 (tipo 3)
  • Impostabile in applicazioni fino a PL d/SIL CL 2
  • Soluzione conveniente in combinazione con la tecnica di controllo sicura Pilz  
Vista dettagliata della barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II

La tua scelta di barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione corpo

Barriere fotoelettriche di sicurezza monoraggio PSENopt

Barriera fotoelettrica di sicurezza monoraggio PSENopt

  • Impiego per la messa in sicurezza di accessi, zone e punti pericolosi
  • Le barriere fotoelettriche di sicurezza soddisfano i requisiti di EN IEC 61496-1/2 insieme con i dispositivi di valutazione adeguati, come ad esempio PNOZmulti fino a PL e.
  • Barriera fotoelettrica con un raggio, idonea per applicazioni in cui lo spazio è un elemento critico
  • Collegamento: connettore maschio M12, 4 poli
Barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio PSENopt

PSENopt - Barriera fotoelettrica di sicurezza multiraggio

Le barriere fotoelettriche di sicurezza multiraggio della gamma PSENopt sono disponibili in versione Tipo 2 e Tipo 4 per la protezione corpo.

  • Implementabili in applicazioni fino a PL c secondo EN ISO 13849-1
  • Funzioni di muting, blanking, collegamento in cascata integrate
  • Espandibili con accessori idonei in forma di bracci di muting e sensori di muting
  • Dimensioni: 35 x 41,2 mm
  • Collegamento: ricevitore 1 x connettore maschio, M12, 8 poli/trasmettitore 1 x connettore maschio, M12, 4 poli
  • Rapidità e semplicità di montaggio, installazione e messa in servizio
Barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II

PSENopt II - la barriera fotoelettrica robusta e resistente

La gamma PSENopt II offre barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 3 e 4 per la protezione corpo. Le barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 3 sono specificamente progettate per applicazioni fino a PL d. E sono le prime barriere fotoelettriche di sicurezza di tipo 3 al mondo ad aver ottenuto la certificazione UL! 

  • Elevata robustezza per la protezione contro urti, collisioni e vibrazioni
  • Possibilità di utilizzo in applicazioni fino a PL d (Tipo 3) e PL e (Tipo 4) secondo EN ISO 13849-1
  • Collegamento: ricevitore e trasmettitore rispettivamente 1 x pigtail M12, 5 poli
  • Dimensioni: 35 x 40 mm
  • Possibilità di installazione di più barriere fotoelettriche di sicurezza direttamente adiacenti grazie alla codifica
  • Cablaggio e montaggio semplici
  • Espandibili con accessori idonei in forma di bracci di muting e sensori di muting

Per entrambi i gruppi di prodotti PSENopt e PSENopt II è disponibile una vasta gamma di accessori che include specchi deflettori, colonne di protezione e bracci di muting. Nell’area Tecnica e tecnologia di collegamento trovi cavi, connettori e adattatori per ogni esigenza. Scoprili tutti subito!

Messa in sicurezza conveniente di zone con superficie estesa

Le barriere fotoelettriche di sicurezza per la protezione corpo sono utilizzate soprattutto per applicazioni in cui è necessario mettere in sicurezza una zona con superficie estesa. Permettono di coprire portate fino a 55 m. In combinazione con specchi, è possibile proteggere anche più lati con una sola barriera fotoelettrica. Insieme al sistema di controllo più adatto si ottiene una protezione ottimale per il proprio personale e per l’impianto.

Messa in sicurezza di zone pericolose aperte e di punti di intervento

Messa in sicurezza dell’accesso alla cella robotizzata con la barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II

Messa in sicurezza senza barriere dell’accesso alla cella robotizzata con la barriera fotoelettrica PSENopt II

  • Controllo dell’ingresso nella zona pericolosa
  • Disattivazione del robot contestuale all’intrusione di una persona nel raggio d’azione della barriera fotoelettrica di sicurezza
  • Riavvio del robot tramite reset del sistema di controllo
Delimitazione della zona su più lati con la barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt

Delimitazione della zona su più lati con la barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt e due colonne specchio integrate

  • Controllo fino a tre lati di accesso con un’unica coppia di barriere fotoelettriche e due colonne specchio
  • Riduzione di onere di cablaggio, costi e spazio necessario
  • Ampliamento del campo protetto grazie alla deviazione dei raggi infrarossi tramite specchio
  • Ideale anche per impianti produttivi di grandi dimensioni, come ad esempio fresatrici a portale per la lavorazione del legno e del metallo

Scegli la distanza di sicurezza adatta alle tue esigenze!

Anteprima Pilz Safety Distance Calculator

Ti serve aiuto per calcolare l’esatta distanza di sicurezza tra barriera fotoelettrica di sicurezza e posizione pericolosa? Safety distance calculator di Pilz consente di calcolare la distanza necessaria sulla base della norma EN ISO 13855, il tutto con la massima semplicità.


Avvia ora Pilz Safety Distance Calculator!

Muting - Produttività incrementata durante l’inserimento e l’estrazione di materiali

Nel tuo processo, a produzione in corso, si assiste a un continuo carico e/o scarico di materiale? Con il muting tutto questo è possibile senza interruzioni della produzione. Per integrare questo sistema, Pilz è in grado di proporre svariate opzioni. Con le barriere fotoelettriche di sicurezza della serie PSENopt con funzione di muting integrata oppure con le barriere fotoelettriche di sicurezza PSENopt II in cui la funzione di muting può essere integrata nel modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2. L’esempio seguente illustra un’applicazione di muting a L per l’estrazione sicura del materiale.

Messa in sicurezza di nastri trasportatori in centri pacchi con barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt con muting integrato.

  • Possibilità di muting a X, T ed L
  • Set preconfigurati per muting a T ed L
  • Sistema di controllo di sicurezza con controllo delle sole uscite delle barriere fotoelettriche di sicurezza ma non della funzione di muting

Messa in sicurezza di nastri trasportatori in centri pacchi con barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopt II con bracci di muting e modulo compatto di sicurezza PNOZmulti 2.

  • Possibilità di muting a X, T ed L con PNOZmulti dotato di modulo di muting
  • Set preconfigurati per muting a X, T ed L
  • Bracci di muting robusti, resistenti e facili da integrare

Anche per la protezione dito e mano, Pilz offre una vasta selezione di barriere fotoelettriche:

La gamma di prodotti Pilz: barriere fotoelettriche monoraggio e multiraggio

Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334