I moduli di sicurezza PNOZ X si contraddistinguono per l’elevata affidabilità e robustezza. Essi vengono impiegati in numerosi settori e per le più svariate applicazioni di sicurezza. Per ogni funzione di sicurezza deve essere installato un modulo PNOZ X. Le caratteristiche tecniche dei moduli di sicurezza PNOZ si basano su contatti a potenziale libero, con due relè elettromeccanici. Le dimensioni variano da 22,5 a 90 mm, il numero dei contatti da due a otto. Il modulo adatto ad ogni requisito di sicurezza – PNOZ X viene utilizzato con successo in milioni di applicazioni industriali, anche gravose.
PNOZ X, relè di sicurezza
Sicurezza su misura per ogni applicazione
Un modulo PNOZ X per ogni esigenza - I vantaggi
- Numerose versioni per svariate funzioni di sicurezza
- Eccellente rapporto qualità-prezzo
- Messa in funzione rapida, grazie ai morsetti estraibili a molla o a vite
- Massima sicurezza e minimo ingombro
- Utilizzo flessibile grazie all'alimentatore universale
- elettromeccanico, robusto, compatto
PNOZ X - Adatto anche alle applicazioni di sicurezza più complesse
I dispositivi optoelettronici PSENopt e il dispositivo di muting PMUT X1P rappresentano una soluzione sicura ed efficace:
Il processo produttivo prevede il trasporto di merci dentro e fuori dalle zone pericolose senza che l'operatore stesso però possa avere accesso a queste zone pericolose?
Pilz è in grado di offrire una soluzione sicura ed efficiente: le barriere fotoelettriche PSENopt, in combinazione con il modulo di muting PMUT X1P. Il materiale può attraversare in qualsiasi momento la barriera fotoelettrica, mentre un qualsiasi accesso accidentale di un operatore viene immediatamente comunicato al sistema.
Oltre alla funzione di muting è possibile collegare fino a 4 sensori e controllare le lampade di muting.
La nostra gamma di prodotti: PNOZ X
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334