text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCcable M2/C1B3/020/10Q/S1

Numero dell'articolo: 8177224
GTIN: 4046548081169
Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 20m.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Power cable; Cable assembled on both sides Crimp connector <> con.40 round connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross section (4x10,0+ 1x(2x1,5)); suitable for PMCprotego D.48-72 and the motors PMCtendo SZ.85…K; Length 20m.

 
Temperatura ambiente -20  
60  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M40 8 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Capocorda  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Sn  
Lunghezza cavo 20  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Arancio  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Diametro est. max. cavo K1 18  
19  
Sezione trasv. cond. dati K1 (4 x 10,0 +( 2 x 1,5)) mm²  
Peso netto 13830  
Peso lordo 15900  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548081169  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr