text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
5 Prodotti trovati
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 480 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 23 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 12,1", risoluzione 1280 x 800 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x 1080 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA). Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 4,3", risoluzione 480 x 272 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensatore tampone, 24 V DC, 4W, versione Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: software di visualizzazione Pilz. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Articolo in corso di dismissione

PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 7", risoluzione 800 x 600 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 porta RJ45 100 MBit/s, 1 host USB 2.0, real-time clock condensatore tampone, 24 V DC, 6 W, versione Economy, OS Linux, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: software di visualizzazione Pilz. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso