text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
5 productos encontrados
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 480 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45 Port 1Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 23 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Bajo pedido
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 12,1“, rozlišení 1280 x 800 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 29,2 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Bajo pedido
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 15,6“, rozlišení 1920 x 1080 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 RJ45Port 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 HDMI-Port, 1 VGA-Port, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OSWindows 10 IOT, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: PMI v8 Assistant, PASvisu Server und Client, PVIS OPC Server UA, PSS 4000 Firmware (OPC Server UA). Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Bajo pedido
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 4,3“, rozlišení 480 x 272 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 VDC, 4 W, verze Economy, OS Linux, PASvisu Runtime nainstalováno s licencí, předem nainstalovaný software: software Pilz pro vizualizaci. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Bajo pedido
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, diagnostický a ovládací terminál, 7“, rozlišení 800 x 600 pixelů, kapacitní dotykový displej, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 RJ45 Port 100 MBit/s, 1 USB-Host 2.0, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 VDC, 6 W, verze Economy, OS Linux, PASvisu Runtime nainstalováno, licence, předem nainstalovaný software: software Pilz pro vizualizaci. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Bajo pedido

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto