I gestori di impianti e i costruttori di dispositivi che intendono proteggere non solo il personale dai pericoli di una macchina, bensì la macchina stessa da cyberattacchi e da eventuali manipolazioni devono confrontarsi con la IEC 62443.
6 set 2019
Industrial Security con la serie di norme IEC 62443
Questa serie di norme offre, al momento, l’orientamento migliore per i gestori degli impianti e per i costruttori di dispositivi che cercano soluzioni relative alla sicurezza informatica di impianti produttivi e industriali. Fornisce indicazioni sulle opzioni esistenti per proteggere da usi impropri l’accesso a macchine e impianti, ed altresì proteggere le relative reti e i sistemi di controllo.
La IEC 62443 definisce i requisiti fondamentali per la sicurezza informatica e indica le misure da adottare. Inoltre, descrive il principio “Defense in depth” come base per la protezione a cyberattacchi. Tale serie di norme indica come è possibile definire le misure di sicurezza informatica mediante una valutazione del rischio informatico per proteggersi da diversi tipi di attacchi.
Per comprendere appieno la Industrial Security è fondamentale ricordare che una misura a sé stante non porta al successo desiderato. L’Industrial Security deve essere realizzata da più parti coinvolte mediante l’adozione di svariate misure. Per l’implementazione dell’Industrial Security costruttori, system integrator e gestori sono coinvolti in egual misura per ottenere un livello di protezione adeguato.
Per maggiori informazioni sui componenti della norma rilevanti per voi e sui temi trattati dalle singole sezioni consultare:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania
Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334