text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ2 240VWS 3S1Ö

Numero dell'articolo: 475755
GTIN: 

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
CCC  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Tensione di alimentazione (V) 240  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 5  VA
Numero di ingressi 1  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 5  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Materiale contatti relè AgSnO2+Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. VDE 0110-1  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a vite  
Tipo di morsetto Fisso  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 14 AWG  
Altezza 75  mm
Larghezza 90  mm
Profondità 110  mm
Peso netto 460  g
Peso lordo 490  g