text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C ***EOL***

Produktnummer: 475755
GTIN: 

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
CCC  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Forsyningsspænding (V) 240  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 5  VA
Antal indgange 1  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  V
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 8  A
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  V
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 8  A
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 5  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Kontaktmateriale relæ AgSnO2+Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. VDE 0110-1  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 14 AWG  
Mål, højde 75  mm
Mål, bredde 90  mm
Mål, dybde 110  mm
Nettovægt 460  g
Bruttovægt 490  g