Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"475755","name":"PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ 2 240 V AC 3N/O 1N/C
Kód materiálu: 475755
GTIN:
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
CCC cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 240 V |
| Druh napájecího napětí U1 | AC |
| Spotřeba el. energie AC | 5 VA |
Vstupy
| Počet vstupů | 1 |
Reléové výstupy
| Kateg. použití Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Napětí AC1 bezp. kontakt | 240 V |
| Max.proud AC1 bezp. kontakt | 8 A |
| Napětí DC1 bezp. kontakt | 24 V |
| Max.proud DC1 bezp. kontakt | 8 A |
| Kateg. použití Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Napětí AC15 bezp. kontakt | 230 V |
| Max.proud AC15 bezp. kontakt | 5 A |
| Napětí DC13 bezp. kontakt | 24 V |
| Materiál kontaktů relé | AgSnO2+Au |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Okolní teplota | -10 - 55 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | VDE 0110-1 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál krytu horní díl | PPO UL 94 V0 |
| Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
| Druh svorek | pevný |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 14 AWG |
| Rozměr výška | 75 mm |
| Rozměr šířka | 90 mm |
| Rozměr hloubka | 110 mm |
| Čistá váha | 460 g |
| Celková hmotnost | 490 g |