text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Numero dell'articolo: 4105416
Servodrive, dati tecnici per 3 x 400 V AC: Corrente di uscita continua:20 A, Imax (5 sec.) = 40 A, potenza assorbita in modalità S1: 14 kVA, resistenza di frenatura integrata.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 230 - 480  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Picco di corrente per 5 s 40  A
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 10  Bit
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Altezza 325  mm
Larghezza 120  mm
Profondità 265  mm
Peso netto 7500  g
Peso lordo 8800  g
 
Conformità RoHS Sì  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044086  
UNSPSC 25 39121007  
Codice EAN 4046548032635  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volume 0