text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Tuotenumero: 4105416
GTIN: 4046548032635
Servovahvistin, tekniset tiedot 3 x 400 V AC: Jatkuva lähtövirta: 20 A, Imax (5 s) = 40 A, Tehonkulutus S1-käytössä: 14 kVA, integroitu jarruvastus.

Poistuva tuote


Yksikkö

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
U1:n tarkoitus Mains Supply  
Syöttöjännite (V) 230 - 480  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi AC  
U2:n tarkoitus Supply  
Syöttöjännite 2 (V) 24  V
Syöttöjännitteen U2 tyyppi DC  
Huippuvirta 5 s 40  A
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset tulot 14  Bit
12  Bit
Digitaalisten tulojen lukumäär 4  
U tulo EN 61131-2 Type1 muk 24 V DC  
Analogisten lähtöjen lukumäärä 2  
Analogisten lähtöjen tyyppi Jännite  
Erotuskyky, analogiset lähdöt 10  Bit
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Mitta korkeus 325  mm
Leveysmitta 120  mm
Syvyysmitta 265  mm
Nettopaino 7500  g
Bruttopaino 8800  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27023101  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000017  
ETIM-viiteominaisuus EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548032635  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1