閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"4105416","name":"PMCtendo DD4.20/112/230-480V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
製品コード: 4105416
GTIN: 4046548032635
サーボアンプ、3×400 V ACでの技術データ: 連続出力電流: 20 A、
Imax (5秒) = 40 A、S1運転の消費電力: 14 kVA、
内蔵ブレーキ抵抗。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | 主電源 |
| 供給電圧 (V) | 230 - 480 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| U2の目的 | 電源 |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
パワーセクション
| ピーク電流 (5秒) | 40 A |
アナログ入力
| アナログ入力数 | 2 |
| アナログ入力のタイプ | 電圧 |
| アナログ入力の分解能 |
14
Bit 12 Bit |
入力
| デジタル入力数 | 4 |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
アナログ出力
| アナログ出力数 | 2 |
| アナログ出力のタイプ | 電圧 |
| 解像度、アナログ出力 | 10 Bit |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
機械的データ
| 高さ | 325 mm |
| 幅 | 120 mm |
| 奥行き | 265 mm |
| 実量 | 7500 g |
| 総重量 | 8800 g |
環境
| RoHS適合性 | はい |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023101 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548032635 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |