text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

GW Connector for Modular Gateways

Tuotenumero: Z9000016
Siltaus PiBridgea varten yksittäisten Revolution Pi -moduulien liittämiseksi toisiinsa. Sopii kaikkiin Revolution Pi -perus-ja -laajennusmoduuleihin.

Yksikkö

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mitta korkeus 15  mm
Leveysmitta 26  mm
Syvyysmitta 16  mm
Nettopaino 3  g
Bruttopaino 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242290  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548095784  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
Määrä pakkausyiksikköä koht 1