text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

GW Connector for Modular Gateways

Kód materiálu: Z9000016
Zásuvný můstek pro PiBridge pro projení jednotlivých modulů RevolutionPi . Univerzálně vhodný pro všechny základní a rozšiřující moduly Revolution Pi.

Jednotka

Brzy dostupný

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Rozměr výška 15  mm
Rozměr šířka 26  mm
Rozměr hloubka 16  mm
Čistá váha 3  g
Celková hmotnost 3  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242290  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC002584  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548095784  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 84735020  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1