text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ e5.11p C 24VDC 2so

Numero dell'articolo: 784190
GTIN: 4046548008814
Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza +2uscite ausiliarie a semiconduttore, collegamento AND interno, start automatico/controllato,UB = 24 V DC, dimensioni 22,5 mm, morsettia molla innestabili, collegamento di più dispositivi, arresto di emergenza ec...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza +2uscite ausiliarie a semiconduttore, collegamento AND interno, start automatico/controllato,UB = 24 V DC, dimensioni 22,5 mm, morsettia molla innestabili, collegamento di più dispositivi, arresto di emergenza econtrollo ripari mobili.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Interr. magnetot. disp. max. 6 A lento / 10 A rapido  
Cat. impiego sec. EN 60947-1 DC-12  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf.
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super.
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 101  mm
Larghezza 22.5  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 125  g
Peso lordo 145  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1 %  
CAS No. 7439-92-1  
1317-36-8  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548008814  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P1 e 1pezzo P2.
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 - 10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessori per PNOZ, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro 10- 30 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.