Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"784190","name":"PNOZ e5.11p C 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FT"]}
La imagen real puede variar
PNOZ e5.11p C 24VDC 2so
Número de producto: 784190
GTIN: 4046548008814
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal
sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 2
salidas auxiliares por semiconductor, unión interna Y,
rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho 22,5 mm, bornes deresorte
enchufables, vinculación de varios dispositivos, desconexión deemergencia...
Más
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
Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexionado monocanal obicanal sin detección de derivación, salidas: 2 salidas de seguridad + 2 salidas auxiliares por semiconductor, unión interna Y, rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho 22,5 mm, bornes deresorte enchufables, vinculación de varios dispositivos, desconexión deemergencia y supervisores de puertas protectoras.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Prot. dispositivo máxima | 6 A ac. lenta/10 A ac. rápida |
Salidas de semiconductores
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP40 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | |
| Material carcasa placa frontal | ABS UL 94 V0 |
| Material carcasa superior | |
| Borne de conexión | Borne de muelle |
| Dimensión de altura | 101 mm |
| Dimensión Ancho | 22.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 121 mm |
| Peso neto | 125 g |
| Peso bruto | 145 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 % |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008814 |
| Volumen | 0.300 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Juego borne de resorte de repuesto enchufable, VE = 1 ud. P1 y 1 ud. P2.
Terminal block filter 1
774195
Accesorio para PNOZelog, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro pararango de carga de 3-
10 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Terminal block filter 2
774196
Accesorio para PNOZ, PNOZmulti y PSS, borne serie con filtro para rangode carga de 10 -
30 kOhm. ATENCIÓN: producto descatalogado. Producto sucesor:
772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.