Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"2A000020","name":"PNOZ yi8 4DI NO/NC","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ yi8 4DI NO/NC
Artikelnummer: 2A000020
GTIN: 4046548109986
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ,
variable Eingangsfunktionen mit 2 bis 4 Eingangsfunktionen,
UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen oder ODER-Verknüpfung der
Eingangsfunktionen für antivalente Kontakte oder einkanalige
Sicherheitsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen
der Funktion, 2 Drehschalter z...
Mehr
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, variable Eingangsfunktionen mit 2 bis 4 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen oder ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen für antivalente Kontakte oder einkanalige Sicherheitsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Funktion, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Quelle der intern. Spannung | über Kopfmodul |
| Spannungsart von UINT1 | DC |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 4 |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
| Potenzialtrennung Eingang | nein |
Umweltdaten
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur | -20 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 5000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-5-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Zeiten
| Gleichzeitigkeit Eingangskreis | ∞ |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 |
| Abmessung b | 12.5 |
| Abmessung t | 121 |
| Nettogewicht | 73 |
| Bruttogewicht | 130 |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| GTIN | 4046548109986 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Obligatorisches Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Schraubklemme, VPE = je 1 Stück X1, X2,
X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Satz steckbare Ersatzklemmen, Federkrafttechnik, VPE = je 1 Stück X1,
X2, X3, X4, 2-polig, für 12,5 mm Gehäuse.