Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751002","name":"PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GB"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
Numero dell'articolo: 751002
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 2 poli, per custodia 12,5 mm.
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
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371392 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002498 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548045840 |
Volume | 0.224 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |