Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Licenza base per il software PNOZmulti Configurator per l’utilizzo della
versione completa su una stazione di lavoro, chiave licenza perl’attivazione
di tutte le funzioni.
Su richiesta
Licenza upgrade per l’aggiornamento del numero di versione di una
licenza base già disponibile alla versione completa del softwarePNOZmulti Configurator,
chiave licenza per l’attivazione di tutte le funzioni.
Su richiesta
Licenza user PNOZmulti Configurator, versione completa per l’impiego suuna
stazione di lavoro aggiuntiva, chiavi di licenza per l’attivazione di
tutte le funzionalità, valida solo per l’espansione di una licenza base.
Attenzione: non include il software! Il software può essere scaricatodalla homepage di Pilz
.
Su richiesta
Licenza upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade della versione
di una licenza user già esistente, chiavi di licenza per l’attivazionedi tutte le
funzionalità. Attenzione: non include il software! Il software
può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Licenza lite PNOZmulti Configurator, versione completa limitatamente aPNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego su una postazione di lavoro,
chiavi di licenza per l’attivazione di tutte le funzionalità nell’ambitodi
m0p und mm0p. Attenzione: non include il software! Il software puòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of
the full version on one several workstations. Includes a licence key
for activating the full functionality. Note: Does not include software!
CD must be ordered separately, if required.
Su richiesta
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Licenza Service di base PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione
service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazionedella funzionalità service. Attenzione: non include il software! Ilsoftware può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service base già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Licenza Service user PNOZmulti Configurator, per l’impiego dellaversione service su una postazione di lavoro, chiavi di licenza perl’attivazione della funzionalità service. Attenzione: non include il
software! Il software può essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Licenza service per upgrade PNOZmulti Configurator, per l’upgrade dellaversione di una licenza service user già esistente, chiavi di licenzaperl’attivazione della
funzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuò essere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Licenza server lite PNOZmulti Configurator, per l’impiego della versione
service limitatamente a PNOZmulti m0p e mm0p, per l’impiego
su una postazione di lavoro, chiavi di licenza per l’attivazione dellafunzionalità service. Attenzione: non include il software! Il softwarepuòessere scaricato dalla homepage di Pilz.
Su richiesta
Multi user licence for the software PNOZmulti Configurator for use of
the service version on one several workstations. Includes a licence
key for activating the service functionality. Note: Does not include
software! CD must be ordered separately, if required.
Su richiesta
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Su richiesta
Upgrade licence for updating the version number of an existing
Multi-User licence for the service version of the software PNOZmulti
Configurator. Includes a licence key for activating the service
functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered
separately, if required.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.