Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida C 10 A.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery
Supply 24 V DC 10 A, collegamento guida DIN.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,alimentatore, primario 24
V DC 0,5 A, secondario 10 V DC 1 A, secondario -10 V DC 0,5 A, potenzacontinua 10 W, a prova di cortocircuito,
a prova di sovraccarico, con separazione galvanica.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, percondizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery
Supply 24 V DC 10 A, collegamento guida DIN, per condizioni ambientaligravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Module Supply 24 V DC 1 A tamponata (20 ms), alimentazione PeripherySupply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,
alimentazione Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 ms), alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, per il
settore ferroviario.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,
alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10
A, per ilsettore ferroviario.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Module Supply 24 V DC 1 A (tamponata 20 ms), alimentazione PeripherySupply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, per condizioniambientaligravose.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.