Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Servodrive, corrente di uscita continua per 3 x 400 V AC: 6 A,
corrente di uscita di picco per 2 s: 18 A, corrente di us ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
Su richiesta
Servodrive, corrente di uscita continua per 3 x 400 V AC: 3 A,
corrente di uscita di picco per 2 s: 9 A, corrente di usc ...
Su richiesta
Servodrive, corrente di uscita continua per 3 x 400 V AC: 12 A,
corrente di uscita di picco per 2 s: 24 A, corrente di u ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Su richiesta
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
Su richiesta
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 48 A; Imax
(5 s) = 96 A; Power consumption in S1 mode: 35 kVA ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 72 A; Imax
(5 s) = 140 A; Power consumption in S1 mode: 50 kV ...
Su richiesta
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax (2 ...
Su richiesta
Base device with increased peak output current Technical data at 3 x
400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (2 ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 24 A; Imax
(5 s) = 48 A; Power consumption in S1 mode: 18 kVA ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax
(2 s) = 4.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumpt ...
Su richiesta
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax
(2 s) = 18 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.