Confronta 0
Tutorial video
Svizzera | italiano
Stai comparando di 6 prodotti

Sistema di visione di sicurezza PSENvip - caratteristiche tecniche

Sistemi di visione di sicurezza PSENvip e PSENvip 2. PSENvip RL D Set = Kit variante base PSENvip / PSENvip RL D = Variante base PSENvip / PSENvip RL D M Set = Kit variante base PSENvip con misurazione dell'angolo di piega / PSENvip RL D = Variante base PSENvip con misurazione angolo di piega / PSENvip RL D P Set = Kit variante produttiva PSENvip / PSENvip RL D P = Variante produttiva PSENvip / PSENvip T = trasmettitore PSENvip / PSENvip R = ricevitore PSENvip 2 / PSENvip E = trasmettitore PSENvip 2

Filtro
Prodotti
Numero prodotto
Descrizione
Opzioni
Prezzo
Quantità/Disponibilità

PSENvip RL D Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Confronta Download

PSENvip RL D M Set

Complete set PSENvip, consisting of : PSENvip RL D M, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP, PSENvip TN. With bending angle measurement PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Confronta Download

PSENvip RL D

PSENvip receiver, left-hand side with display.

Confronta Download

PSENvip RL D M

PSENvip receiver, left-hand side, with display and bending angle measurement.

Confronta Download

PSENvip T

PSENvip transmitter

Confronta Download

PSENvip RL D P Set

Complete set PSENvip "Productivity" consisting of PSENvip RL D P, PSENvip T, PSENvip AP, PSENvip AT mag, PSENvip TP. Display on the left-hand side. In combination with the automation system PSS 4000. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Confronta Download

PSENvip RL D P

PSENvip receiver consisting of PSENvip RL D P. for automation system PSS 4000. Display on the left-hand side. PL e, SIL 3. Approved in accordance with IEC 61496-1 and EN 12622.

Confronta Download

PSENvip R

PSENvip receiver.

Accessori Confronta Download

PSENvip E

PSENvip sender.

Accessori Confronta Download

PSENvip R LR

PSENvip R LR is a receiver of PSENvip2 System for 18 meter distances. The transmitter PSENvip E is necessary for the operating.

Accessori Confronta Download

Download

Attendere. Caricamento dati in corso

Attendere. Caricamento dati in corso

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com