Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"583900","name":"PSENvip T","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSENvip T
Numero dell'articolo: 583900
Trasmettitore PSENvip.
The product will be discontinued. The successor is 584200.
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
cULus Listed TÜV |
Tipo ESPE | 4 |
Risoluz. grado di protezione | Dito |
Portata (m) | 0.1 - 10 m |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 5 W |
Dati ottici
Interv. lunghezze d'onda util. | 510 - 550 nm |
Ingressi
Numero di ingressi | 2 |
Tensione continua all’ingresso | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingressi | No |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia | |
Grado protezione UL (tipo) | 1 |
Tempi
Tempo di risposta | 4 ms |
Dati meccanici
Tipo di collegamento | M12 |
Condutture cavi | LiYY 4 x 0,25 mm2 |
Lunghezza max. conduttore | 75 m |
Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
Altezza | 115.5 mm |
Larghezza | 112 mm |
Profondità | 168 mm |
Peso netto | 1630 g |
Peso lordo | 1920 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 90138000 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Codice EAN | 4046548052992 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volume | 14.400 |